Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan 50 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan 50 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan 50 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan 50 cm

    CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan 50 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour en finition mélaminé. Version 4 tiroirs pour les dimensions 120 et 130 cm, 2 tiroirs pour les dimensions 60, 80 et 100 cm et 1 tiroir pour la dimension 50 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version avec tiroirs et niche à partir de la dimension 60 cm. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC). Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect. S'installe avec : - lavabo-plan GAIN DE PLACE 54 cm, réf. E029601
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0817
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)530
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    France
    Grèce
    Italie
    Royaume-Uni
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit