Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm

    CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat), structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour en finition mélaminé. Version 4 tiroirs pour les dimensions 120 et 130 cm, 2 tiroirs pour les dimensions 60, 80 et 100 cm et 1 tiroir pour la dimension 50 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version avec tiroirs et niche à partir de la dimension 60 cm. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect. S'installe avec : - lavabo-plan double 124 cm, réf. E027301
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0822
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)1230
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)50.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Guernesey
    Île de Man
    Irlande
    Jersey
    Royaume-Uni
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit