Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm
CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm

    CONNECT AIR Meuble 100 x 44 x (H) 51, 7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour et de l'intérieur de la niche en finition mélaminé. Versions 2 tiroirs et 2 niches pour les dimensions 120 et 130 cm, 1 tiroir et 1 niche pour les dimensions 60, 80 et 100 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version tiroirs uniquement. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC). Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect.
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0828
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)1030
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)34.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    France
    Italie
    Royaume-Uni
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit