Publier vos produits
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm
CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm

    CONNECT AIR Meuble pour lavabo-plan double 120 cm

    Meuble suspendu. Livré monté. Pour les coloris en finition extérieure laquée (Blanc laqué, Gris plume brillant et Marron chocolat mat) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en MDF (Medium Density Fiberboard) ép. 18 mm. Pour les coloris en finition extérieure mélaminé (Chêne grisé et Chêne cérusé) structure en panneau de particules 16 mm Idropan V-100. Face frontale en panneau de particules ép. 18 mm. Coloris du contour et de l'intérieur de la niche en finition mélaminé. Versions 2 tiroirs et 2 niches pour les dimensions 120 et 130 cm, 1 tiroir et 1 niche pour les dimensions 60, 80 et 100 cm. Tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce. Existe également en version tiroirs uniquement. Vidage gain de place - réf. J428467 (à commander séparément, voir page TBC). Idéal avec les accessoires Connect, les miroirs et armoires de toilette Strada et Connect. S'installe avec : - lavabo-plan double 124 cm, réf. E027301
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0829
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN UNITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)1230
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)43.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe