Publier vos produits
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 sur 5 étoiles5.0(14 Avis)
Traduit par Google,
Meuble sous vasque à poser au sol Tempo 800 mm deux portes et pieds
Spécification
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Spécifications techniques
  • Réference unique.E3241
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom integrated furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)826
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)441
En rapport
  • Poids net (Kg)23.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 17 11
  • Titre OmniClassShower Compartments

Disponibilité de la région

L'Europe