Publier vos produits
SYNERGY Pare-bain
SYNERGY Pare-bain

    SYNERGY Pare-bain

    Pare-bain droit composé d'un panneau mobile en verre transparent 6 mm Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428 Profilés et charnières extra-plats, finition Argent brillant Traitement anti-calcaire Ideal Clean Compensation de 2 cm Réversible
    Spécification
    • Angle shower bath screen with clear glass and silver finish wall profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L6210
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)815
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 11
    • Titre OmniClassShower Compartments

    Disponibilité de la région

    L'Europe