Publier vos produits
FLO Lave-mains 500 mm
FLO Lave-mains 500 mm

    FLO Lave-mains 500 mm

    Flo lave-mains en porcelaine. 2 trous prépercés à droite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P1692
    • Famille de produitsFLO
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)127
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)236
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique