Publier vos produits
TESI PACK WC suspendu AquaBlade® avec abattant et couvercle slow closing fin, fixation invisible (set de fixation inclus)
TESI PACK WC suspendu AquaBlade® avec abattant et couvercle slow closing fin, fixation invisible (set de fixation inclus)
TESI PACK WC suspendu AquaBlade® avec abattant et couvercle slow closing fin, fixation invisible (set de fixation inclus)

    TESI PACK WC suspendu AquaBlade® avec abattant et couvercle slow closing fin, fixation invisible (set de fixation inclus)

    PACK Tesi WC suspendu avec technologie de rinçage Aquablade®, avec fixation invisible. DIN EN997. Complètement émaillé. Avec abattant et couvercle fin slow closing ou abattant et couvercle fin normal.
    Spécification
    • Tesi Aquablade, WC suspendu avec, avec fixation dissimulée et siège et couvercle à fermeture douce, disponible en 3 finitions différentes, (01) blanc, (V1) blanc soie et noir soie (V3)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3546
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38.5
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)56.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)24.277
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Espagne
    France
    Italie