Publier vos produits
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR
Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF GR

    Lavabo rectangulaire 600x450 mm avec trop-plein, sans trou pour robinet. Ajusté. blanc
    Spécification
    • Lavabo rectangulaire de 600 mm pour installation en appui sur le dessus. Disponible avec trou de trop-plein. Pour la version sans trou du trop-plein, nous recommandons l'association avec le système Ideal Flow N8326AA et le drain à écoulement libre avec couvercle en céramique E211401, tous deux à acheter séparément. Dima fourni. Face inférieure rectifiée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3825
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsWash-Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)160.7
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bulgarie
    France
    Grèce
    Italie
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie