Lavabo rectangulaire 800 x 450 mm sans trop-plein, 3 trous pour robinet. Ajusté. blanc
Spécification
Lavabo rectangulaire de 800 mm pour installation sur un comptoir. Disponible avec trou de trop-plein. Pour la version sans trou du trop-plein, nous recommandons l'association avec le système Ideal Flow N8326AA et le drain à écoulement libre avec couvercle en céramique E211401, tous deux à acheter séparément. Dima fourni. Face inférieure rectifiée.