Publier vos produits
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Mitigeur lavabo Ceraline
    Spécification
    • Avec sa forme de corps cylindrique emblématique, Ceraline complète une large gamme d'articles en céramique. Ceraline est un excellent choix pour une utilisation dans les projets de construction neuve et d'amélioration de salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD136
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe