Publier vos produits
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    Traduit par Google,

    Magnum PSC+L Cabine de Douche d'Angle 1600 mm, Version Gauche, 1 Porte Coulissante, 1 Panneau Fixe, Verre Clean 8 mm, Ideal Clean, Finition Argent

    Spécification
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9665
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)90
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers