Publier vos produits
CONNECT Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT Lavabo 60 x 46 cm

    CONNECT Lavabo 60 x 46 cm

    En grès fin percé 1 trou central pour la robinetterie Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
    Spécification
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E7135
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall-hung wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks