Publier vos produits
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm
STRADA Lavabo 60 x 42 cm

    STRADA Lavabo 60 x 42 cm

    A poser ou à fixer au mur En grès fin. Fixation murale par 4 tire-fonds non fournis Installation sur meuble avec ou sans plan ou sur console et plan Emaillé 3 faces Voir tableau de compatibilité ci-dessous
    Spécification
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K0778
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall-hung wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)600
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks