Publier vos produits
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND BRT SILV SA

    Traduit par Google,

    Kubo PSC Porte Coulissante 1050 mm, 1 Porte Coulissante, 1 Panneau Fixe, Réversible, Verre de Sécurité Satiné 6 mm, Revêtement Ideal Clean, Finition Argent

    Spécification
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7335
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1953
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)72.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers