Publier vos produits
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    Traduit par Google,

    Une grille en V précise confère au mur un rythme rigoureux, suffisamment discret pour les intérieurs minimalistes tout en étant assez affirmé pour structurer l'espace. L'impression zéro émission garantit la netteté des lignes, transformant un langage graphique sobre en une surface acoustique d'une grande profondeur.

    Spécification
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-wall-covering-monotone
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons