Publier vos produits
Acoustic Hanging Division Braille
Acoustic Hanging Division Braille
Acoustic Hanging Division Braille
Acoustic Hanging Division Braille
Acoustic Hanging Division Braille

    Acoustic Hanging Division Braille

    Traduit par Google,

    Inspirée de l'alphabet braille, cette cloison acoustique du même nom réinterprète le système d'écriture tactile. Des perforations circulaires, plutôt que des points en relief, composent le design de cet élément d'absorption acoustique, permettant un équilibre parfait entre isolation acoustique et intimité visuelle.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hanging-division-braille
    • Famille de produitsAcoustic Room Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Room Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques