Publier vos produits
Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up
Impertek

Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up

Traduit par Google,

PRIMEUP fait partie de Pedestal Line, une référence mondiale dans le secteur des sols surélevés d'extérieur . La large gamme de supports fixes et de supports autonivelants pour sols extérieurs résout les problèmes de pose directement sur site, en la facilitant et en réduisant les temps de travail.

Lorsque le plancher surélevé a une hauteur légèrement supérieure à la surface d'installation, le réglage de la hauteur des différents supports devient une question d'importance fondamentale. 5 mm plus ou moins peuvent déterminer la planéité du sol et garantir un bon résultat esthétique ou non.

Primeup est un support réglable en hauteur de seulement 10 mm qui, grâce au mécanisme de réglage et à la combinaison de 2 rallonges, peut atteindre 25 mm de hauteur, obtenant une portée totale de 15 mm.

Le support pour faux-plancher Primeup est composé d'une base de diamètre 150 mm, similaire à celle de la série Mart, dotée d'une languette équipée de la tête du mécanisme de réglage . En tenant la base et en tournant la languette, la hauteur du support peut être modifiée de 10 à 15 mm.

Le dessus de la tête est équipé d'une micro-tête , qui peut être sélectionnée parmi celles de la vaste gamme Impertek pour les supports de la série Mart, avec des ailes spécialement conçues pour les planchers de terrasse en bois, les carreaux de pierre et les sols en céramique. Chaque micro-tête est équipée d'un accouplement pour assurer un réglage constant même avec une partie du revêtement de sol déjà posé.

De plus, sous la base de support, jusqu'à deux extensions de 5 mm chacune peuvent être ajoutées, augmentant ainsi la hauteur jusqu'à un total de 25 mm. En conjonction avec les extensions, il est possible d'utiliser EasyFlat, les correcteurs de pente Impertek CP , qui peuvent corriger des pentes jusqu'à 10%.

Les supports de plancher surélevé Primeup sont largement utilisés pour les petits et grands sols extérieurs et dans les terrasses, les bords de piscine, les passerelles sur les toitures, les passerelles sur les jardins suspendus, les places, les espaces urbains et les jardins en général. Et les finitions compatibles sont : les carreaux de céramique, les pierres naturelles, le marbre et le granit, les dalles de béton préfabriquées, les platelages et planches en bois, les platelages et planches en bois composite, tous matériaux autoportants pouvant résister à l'élévation.

Spécification
  • Prime Up is the height-adjustable support, measuring just 10 mm that, thanks to the adjustment mechanism and the combination of 2 extensions, can reach 25 mm in height, obtaining a total excursion of 15 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Prime-Up
  • Famille de produitsSupport
  • Groupe de produitsMini
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Matériel secondairePE/PP
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
  • Description de l'Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
  • Numéro OmniClass23-21 25 23 15
  • Titre OmniClassPedestals
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction