Publier vos produits
Spondina
Spondina

    Spondina

    Traduit par Google,
    SPONDINA est un élément accessoire du système CUPOLEX® de Pontarolo Engineering spa. SPONDINA agit comme un élément de fermeture latéral du système de plancher aéré CUPOLEX, afin d'empêcher le béton de pénétrer dans l'espace creux du système. SPONDINA peut être utilisé comme alternative à l'accessoire breveté BETON STOP.
    Spécification
    • SPONDINA accessory is used to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab during casting (in case of no use of the accessory BETON STOP, side compensator and closing element). Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aerated_flooring_accessory_Cupolex_Spondina
    • Famille de produitsaerated flooring
    • Groupe de produitsCupolex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015TE_10_10
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and floor formwork systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-13 31 17
    • Titre OmniClassConcrete Formwork
    • Code CSI UniFormat IIA1030
    • Titre CSI UniFormat IISlab on Grade