Publier vos produits
Infinity Inswing French Door 3 Panel

Infinity Inswing French Door 3 Panel

Traduit par Google,

Portes-fenêtres battantes de remplacement

Sublimez vos espaces intérieurs et extérieurs avec la porte-fenêtre battante Infinity, fabriquée en fibre de verre Ultrex® durable et facile d'entretien. Choisissez une ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur parmi une variété de configurations pour donner un nouveau souffle à votre maison.

Style sans effort

Le profil plus large de la porte-fenêtre battante offre un design intemporel

Créer de l'espace

Vous pouvez vous installer ou vous désinstaller selon vos préférences et l'espace disponible.

La tranquillité d'esprit

Sentez-vous en sécurité grâce à un système de verrouillage multipoints.

Pratiquement sans entretien

La fibre de verre Ultrex résiste à la décoloration, à la flexion, aux bosses et aux fissures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.infinity-nifd3
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSwinging Patio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors