Publier vos produits
Ester armchair
inoff
Archivé

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ester_armchair
  • Famille de produitsEster
  • Groupe de produitsStol /Karmstol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)855
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)555
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (19)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (33)