Publier vos produits
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i250 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau commercial sans réservoir à la demande

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Échangeur de chaleur en acier inoxydable (316 L)
    • Conception flottante flexible, anti-stress et résistant aux chocs thermiques
    • Multi-unité – Cascade sans maître avec ventilation commune
    • Pressions de gaz - Fonctionne sur une plage de pression de gaz de 2,5" à 14" wc
    • Conçu et fabriqué aux États-Unis
    • Écran tactile couleur de 3,5 pouces : accès aux données d'utilisation, au dépannage et à l'usure des pièces

    PERFORMANCE

    • Rapport de réduction de 7:1 (i200) et 8,3:1 (i250) par unité.
    • Cascade jusqu'à 10 unités avec ventilation commune pour un total de
    plus de 2 500 MBH et un taux de couverture total de 83 : 1

    Spécification
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 250,000
      Thermal Efficiency 92%
      Energy Factor N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent  (2” not allowed at elevations above 4,000 ft) N/A
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent  (2” not allowed at elevations above 4,000 ft) N/A
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.i250
    • Famille de produitsi Series
    • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud