Publier vos produits
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    Traduit par Google,

    interal by Cuhadaroglu DS 70 ED, Système de porte d'entrée en aluminium à isolation thermique

    Le système de porte à isolation thermique DS 70 ED répond à toutes les attentes en matière de type de porte, y compris les portes extérieures.

    Avec son design moderne, le système de porte à isolation thermique DS 70 ED reflète à la fois haute qualité et fonctionnalité, fournit des solutions pour les résidences, villas, bureaux et portes d'entrée de magasin avec des accessoires spéciaux comme une barrière d'isolation thermique de 24 mm et des charnières dissimulées. Il offre différentes options aux utilisateurs avec des fonctionnalités telles que le seuil bas ou zéro, le verrouillage multipoint et la connexion à l'automatisation du bâtiment.


    • Si la largeur du vantail 1,20 m, max. La hauteur du châssis est de 2,40 m
    • Fonction de perméabilité à l'air avec joints EPDM
    • Options spéciales de drainage et de profil de seuil
    • Largeur du cadre profilé de 70 mm.
    Spécification
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-ds70ed-corner-inward-opening-copy-copy
    • Famille de produitsAluminium Doors & Windows
    • Groupe de produitsDS70 ED
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors