Publier vos produits
Chamfered Column Wrap

Chamfered Column Wrap

Traduit par Google,

Transformez vos poteaux porteurs en élégantes colonnes aux détails architecturaux raffinés grâce aux habillages de colonnes en PVC cellulaire INTEX Millwork Solutions . Conçus pour une installation facile sur des poteaux de support en bois, en acier ou en aluminium, les habillages de colonnes INTEX offrent l'aspect classique des menuiseries traditionnelles sans les contraintes d'entretien, de pourrissement, de fissures ou de dégâts causés par les insectes.

Fabriqués en PVC cellulaire haute densité, ces revêtements de colonnes offrent une durabilité supérieure, une résistance à l'humidité et une endurance aux intempéries extrêmes, ce qui en fait un choix idéal pour les poteaux de porche, les portiques, les espaces de vie extérieurs et les façades commerciales.

Principales caractéristiques et avantages

  • Construction en PVC cellulaire : ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne s’écaille pas, ne se décolle pas et n’absorbe pas l’humidité, ce qui la rend idéale pour le contact avec le sol et les environnements côtiers difficiles.
  • Installation facile : Les conceptions à emboîtement en deux ou quatre pièces avec joints à onglet permettent une installation rapide et sans joint autour des poteaux de soutien structurels existants.
  • Précision architecturale : La netteté des détails et la pureté des lignes reflètent les profils de moulures classiques, historiques et modernes.
  • Peu d'entretien : ne nécessite jamais de peinture pour la protection, mais peut être facilement peint avec une peinture latex 100 % acrylique (LRV 55 ou plus) pour correspondre à n'importe quelle palette de couleurs.
  • Profils polyvalents : Disponibles en styles architecturaux carrés non coniques, coniques, cannelés, à panneaux encastrés et à panneaux en relief.
  • Kits de garniture complets : Les options de garniture de chapiteau et de base (y compris les détails de couronnement, de lit et d’astragale) permettent une personnalisation complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.chamfered-column-wrap
  • Famille de produitsNewels & Column Wraps
  • Groupe de produitsColumns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Colonnes
  • Code CSI MasterFormat 201406 44 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Posts and Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns