Publier vos produits
Dartmouth Turned 2 Baluster

Dartmouth Turned 2 Baluster

Traduit par Google,

Le système de garde-corps extrudé INTEX Dartmouth allie l'esthétique classique et intemporelle de la menuiserie à une ingénierie moderne. Fabriqué avec un extérieur 100 % PVC cellulaire extrudé entourant une âme robuste renforcée en aluminium, le système Dartmouth offre une résistance exceptionnelle de qualité commerciale, sans risque de pourrissement, de gonflement ou de rouille. Conçu pour les surfaces planes et les escaliers, il présente une finition mate raffinée, une quincaillerie invisible et une grande portée, permettant une conformité aux normes pour les installations sur de vastes terrasses, vérandas et balcons.

Principales caractéristiques et avantages

  • Robustesse de qualité commerciale : Comporte un noyau en aluminium robuste intégré qui supporte des portées conformes aux normes jusqu’à 12 pieds.
  • PVC cellulaire nécessitant peu d'entretien : ne pourrit pas, ne se fend pas, ne s'écaille pas et n'absorbe pas l'humidité, réduisant ainsi considérablement les coûts d'entretien à long terme.
  • Système de fixation invisible : utilise des fixations dissimulées en acier inoxydable pour une finition propre et sans joint, sans vis apparentes ni taches de rouille.
  • Profils polyvalents : proposés avec des profils de traverse supérieure pointus (design classique en bois) et plats « adaptés aux boissons ».
  • Finition prête à peindre : Livrée de série dans une finition blanche mate impeccable qui ne nécessite pas de peinture, mais peut être peinte avec une peinture au latex 100 % acrylique (LRV ≥ 55).
  • Options de personnalisation : Compatible avec différents types de remplissage (balustres carrés, panneaux de verre, remplissage horizontal, persiennes) et capacités de rayon personnalisé internes.

Applications

  • Terrasses commerciales et balcons d'immeubles collectifs
  • Porches et terrasses résidentiels haut de gamme
  • Propriétés côtières et environnements climatiques extrêmes
  • Rénovations historiques et conceptions architecturales traditionnelles

Spécifications techniques
  • Réference unique.dartmouth-turned-2
  • Famille de produitsRailing Systems
  • Groupe de produitsBalusters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Code CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing