Publier vos produits
Hampton Glass Baluster

Hampton Glass Baluster

Traduit par Google,

Présentation du produit

Le système de balustres en verre INTEX offre une solution sophistiquée pour le remplissage des garde-corps, optimisant les vues panoramiques et la circulation de l'air tout en garantissant sécurité et conformité aux normes. Fabriqués en verre de sécurité trempé haute résistance de 6,35 mm d'épaisseur, ces balustres verticaux s'intègrent parfaitement aux systèmes de mains courantes supérieures et inférieures en PVC cellulaire INTEX (notamment les gammes Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth et Nautilus). Idéal pour les environnements côtiers, les résidences au bord de l'eau et les balcons commerciaux, ce système offre une esthétique moderne et dégagée, alliée à la durabilité et au faible entretien des matériaux de qualité marine.

Principales caractéristiques et avantages

  • Vues dégagées : Les balustres en verre trempé transparent maximisent les perspectives sur les paysages environnants tout en préservant la sécurité des remplissages verticaux traditionnels.
  • Intégration parfaite des rails : les rails supérieur et inférieur comportent des rainures pré-usinées spécialement conçues pour les balustres en verre, éliminant ainsi le besoin de fixations mécaniques, d’usinage sur site ou de clips visibles.
  • Résistance à la corrosion et aux intempéries : Conçu pour résister aux conditions côtières difficiles sans rouiller, se couvrir de buée ni se dégrader avec le temps.
  • Circulation d'air améliorée : La configuration verticale des balustres en verre permet une brise naturelle tout en servant de garde-corps sécurisé.
  • Peu d'entretien : facile à nettoyer avec des nettoyants pour vitres standard ; élimine le besoin de repeindre, de teindre ou de traiter contre la corrosion.
  • Compatibilité multi-systèmes : Conçu pour s'intégrer harmonieusement aux principaux profils de rails en PVC cellulaire d'INTEX, pour une conception de site cohérente.

Applications

  • Systèmes de terrasses riveraines et côtières
  • Balcons commerciaux et résidentiels
  • Terrasses extérieures pour la restauration et l'accueil
  • Domaines pittoresques de montagne et de campagne
Spécification
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
    • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
    • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
    • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
    • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
    • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
    • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
    • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
Spécifications techniques
  • Réference unique.hampton-glass-baluster
  • Famille de produitsRailing Systems
  • Groupe de produitsBalusters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Code CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing