Présentation du produit
Le système de garde-corps extrudé commercial INTEX Nautilus est spécialement conçu pour les applications commerciales, municipales et résidentielles de grande envergure exigeant une performance structurelle maximale et la conformité aux normes. Doté d'un profilé de main courante plat et robuste de 11,4 cm (4,5 po), le système Nautilus associe une enveloppe extérieure 100 % PVC cellulaire extrudé à une âme interne en aluminium haute résistance. Ce système permet de franchir des portées impressionnantes sans fléchissement ni déformation, tout en offrant l'aspect classique et élégant du bois usiné sur mesure, sans aucune sensibilité à la pourriture ni à la dégradation par l'humidité.
Principales caractéristiques et avantages
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |