Publier vos produits
Chamfered Newel Post Wrap

Chamfered Newel Post Wrap

Traduit par Google,

Présentation du produit

Le poteau de rampe extrudé INTEX offre une solution performante et facile d'entretien pour les systèmes de garde-corps de porches, terrasses et balcons. Fabriqués en PVC cellulaire de haute qualité grâce à la technologie d'extrusion, ces poteaux offrent l'esthétique traditionnelle et la précision des détails du bois usiné sur mesure, sans les inconvénients liés à la pourriture, au gonflement ou à la dégradation par les intempéries. Conçus pour une intégration harmonieuse dans les applications commerciales et résidentielles haut de gamme, les poteaux de rampe extrudés INTEX s'adaptent aux poteaux en bois ou en acier, alliant robustesse et esthétique architecturale.

Principales caractéristiques et avantages

  • Durabilité inégalée : Fabriqué en PVC cellulaire haute densité qui ne pourrit pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas, ne se fend pas et n'absorbe pas l'humidité.
  • Peu d'entretien : Très résistant à l'humidité, aux UV et aux insectes, ce qui élimine les cycles fréquents de peinture et d'étanchéité.
  • Intégration polyvalente : Conçu pour s'enrouler autour de poteaux structurels standard (bois ou acier) ou se monter avec le matériel de montage spécialisé INTEX.
  • Prêt à peindre : Livré prêt à être fini avec une peinture latex 100 % acrylique pour correspondre aux exigences de la palette du projet.
  • Esthétique authentique des menuiseries : des lignes nettes et épurées ainsi que des proportions classiques reproduisent les menuiseries en bois traditionnelles réalisées à la main.
  • Qualité commerciale et résidentielle : options conformes aux normes IRC et IBC pour une large application dans les projets multifamiliaux, commerciaux et unifamiliaux.

Applications

  • Balcons et vérandas commerciaux
  • Complexes résidentiels multifamiliaux
  • Maisons individuelles sur mesure et architecture côtière
  • Rénovations historiques et extérieurs traditionnels modernes
Spécification
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
Spécifications techniques
  • Réference unique.chamfered-newel-post-wrap
  • Famille de produitsNewels & Column Wraps
  • Groupe de produitsNewels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Colonnes
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 15
  • Titre OmniClassPosts, Newel Posts, Pickets