Présentation du produit
Le système de garde-corps extrudé INTEX Dartmouth allie l'esthétique classique et intemporelle de la menuiserie à une ingénierie moderne. Fabriqué avec un extérieur 100 % PVC cellulaire extrudé entourant une âme robuste renforcée en aluminium, le système Dartmouth offre une résistance exceptionnelle de qualité commerciale, sans risque de pourrissement, de gonflement ou de rouille. Conçu pour les surfaces planes et les escaliers, il présente une finition mate raffinée, une quincaillerie invisible et une grande portée, permettant une conformité aux normes pour les installations sur de vastes terrasses, vérandas et balcons.
Principales caractéristiques et avantages
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |