Publier vos produits
Hampton Chamfered Baluster

Hampton Chamfered Baluster

Traduit par Google,

Présentation du produit

Le système de garde-corps extrudé INTEX Hampton se distingue par son profil classique et audacieux de 8,9 cm (3,5 po) de hauteur, lui conférant une allure robuste et élégante. Fabriqué à 100 % en PVC cellulaire extrudé, enveloppant une âme interne renforcée en aluminium haute résistance, le système Hampton offre une solidité et une robustesse à toute épreuve. Résistant à la pourriture, au gonflement, au fendillement et à la corrosion, il constitue une solution idéale et facile d'entretien pour les vérandas, les balcons et les terrasses, tant dans les résidences haut de gamme que dans les immeubles commerciaux collectifs.

Principales caractéristiques et avantages

  • Profil de menuiserie audacieux : La généreuse lisse supérieure plate de 3,5 pouces offre une sensation de main courante robuste et un encadrement architectural classique.
  • Noyau renforcé en aluminium : Le renforcement interne robuste en aluminium assure des performances structurelles supérieures et une stabilité sur de longues portées.
  • Intégration de la quincaillerie cachée : Le système de fixation dissimulé en acier inoxydable assure une esthétique propre et sans vis qui empêche les taches de rouille.
  • Construction en PVC cellulaire : La coque extérieure haute performance ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne se fissure pas et n'absorbe pas l'humidité, même dans les environnements côtiers à forte humidité.
  • Polyvalence des remplissages personnalisés : Compatible avec les balustres standard en PVC cellulaire carré, les balustres en verre, les remplissages de câbles ou les inserts de panneaux personnalisés.
  • Finition prête à peindre : La finition blanche mate standard ne nécessite aucune peinture, mais peut être finie avec une peinture au latex 100 % acrylique (LRV ≥ 55).

Applications

  • Balcons d'immeubles résidentiels et commerciaux
  • Terrasses et vérandas résidentielles haut de gamme sur mesure
  • Environnements côtiers et marins
  • Préservation du patrimoine et architecture traditionnelle
Spécification
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Hampton Extruded Rail System (RS30 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Core Reinforcement
    • Top Rail Profile: 3-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail standards
Spécifications techniques
  • Réference unique.hampton-chamfered-baluster
  • Famille de produitsRailing Systems
  • Groupe de produitsBalusters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Code CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing