Présentation du produit
Le système de garde-corps extrudé INTEX Hampton se distingue par son profil classique et audacieux de 8,9 cm (3,5 po) de hauteur, lui conférant une allure robuste et élégante. Fabriqué à 100 % en PVC cellulaire extrudé, enveloppant une âme interne renforcée en aluminium haute résistance, le système Hampton offre une solidité et une robustesse à toute épreuve. Résistant à la pourriture, au gonflement, au fendillement et à la corrosion, il constitue une solution idéale et facile d'entretien pour les vérandas, les balcons et les terrasses, tant dans les résidences haut de gamme que dans les immeubles commerciaux collectifs.
Principales caractéristiques et avantages
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |