Présentation du produit
Le système de garde-corps extrudé INTEX Liberty présente un profil supérieur épuré et traditionnel, évoquant une miche de pain, pour un style intemporel et un confort optimal. Fabriqué à 100 % en PVC cellulaire extrudé entourant une âme interne en aluminium haute résistance, Liberty allie une robustesse de qualité professionnelle à l'aspect classique du bois usiné. Extrêmement résistant à la pourriture, au gauchissement, au fendillement et aux intempéries, il constitue une solution durable et nécessitant peu d'entretien pour les porches résidentiels haut de gamme, les balcons commerciaux et les ensembles résidentiels.
Principales caractéristiques et avantages
Applications
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |