Publier vos produits
Nautilus Plain Square Baluster

Nautilus Plain Square Baluster

Traduit par Google,

Présentation du produit

Le système de garde-corps extrudé commercial INTEX Nautilus est spécialement conçu pour les applications commerciales, municipales et résidentielles de grande envergure exigeant une performance structurelle maximale et la conformité aux normes. Doté d'un profilé de main courante plat et robuste de 11,4 cm (4,5 po), le système Nautilus associe une enveloppe extérieure 100 % PVC cellulaire extrudé à une âme interne en aluminium haute résistance. Ce système permet de franchir des portées impressionnantes sans fléchissement ni déformation, tout en offrant l'aspect classique et élégant du bois usiné sur mesure, sans aucune sensibilité à la pourriture ni à la dégradation par l'humidité.

Principales caractéristiques et avantages

  • Profil commercial remarquable : Un imposant rail supérieur plat de 4,5 pouces offre une présence visuelle dominante et une surface pratique idéale pour les boissons.
  • Capacité structurelle maximale : Renforcée par un noyau interne en aluminium épais conçu pour répondre aux exigences de charge commerciales rigoureuses sur de longues portées.
  • PVC cellulaire nécessitant peu d'entretien : ne pourrit pas, ne se fend pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas et n'absorbe pas l'eau, éliminant ainsi les cycles de peinture et réduisant les coûts d'entretien à long terme des installations.
  • Système de fixation dissimulé : Les éléments de fixation en acier inoxydable restent complètement cachés afin de préserver la pureté des lignes architecturales et d’éliminer les traces de corrosion.
  • Compatibilité polyvalente avec les éléments de remplissage : Fonctionne avec les balustres carrés standard en PVC cellulaire, les balustres en verre, les systèmes de remplissage par câbles ou les panneaux décoratifs personnalisés.
  • Finition prête à peindre : La finition blanche mate d'usine ne nécessite aucune peinture, mais accepte une peinture au latex 100 % acrylique (LRV ≥ 55) pour une correspondance de couleur personnalisée.

Applications

  • Balcons et espaces communs des immeubles collectifs
  • Complexes hôteliers, hôtels et terrasses d'établissements de restauration
  • Promenades municipales et structures publiques riveraines
  • Terrasses et vérandas couvertes de propriétés haut de gamme
Spécification
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Series: Nautilus Commercial Extruded Rail System (RS45 Series)
    • Material Composition: Extruded Cellular PVC Shell with Heavy-Gauge Internal Aluminum Reinforcement Core
    • Top Rail Profile: 4-1/2" Flat Top Profile
    • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
    • Section Lengths: Standard 6', 8', 10', and 12' level and stair section kits (custom spans available)
    • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
    • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with structural crush blocks
    • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
    • Code Compliance: Full International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliance for commercial guardrails
Spécifications techniques
  • Réference unique.nautilus-plain-square-baluster
  • Famille de produitsRailing Systems
  • Groupe de produitsBalusters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Code CSI MasterFormat 201406 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing

Disponibilité de la région

Amérique du Nord