Publier vos produits
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER

    CTB 72 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte CTB 72 Inther est conçu pour les portes standard et RF jusqu'à 100 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180° à 125°. Disponible avec ou sans système de maintien en position ouverte, il offre également un réglage de la fin de course et de la vitesse de fermeture. Ce modèle est équipé d'un mécanisme à crémaillère et supporte des vantaux jusqu'à 1250 mm de largeur. Il est conforme à la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTB 72 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Il est disponible en quatre finitions : argent, laiton satiné, blanc et noir.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1250 mm width, with a maximum opening angle of 180°–125°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring reliable and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–5, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ctb-72-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires