Publier vos produits
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    TOP 2H PASIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Traduit par Google,
    Barre anti-panique TOP Inther en applique pour portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour être installé en applique sur un vantail de porte passif, à l’aide d’un système de barre de poussée. Non directionnelle, elle ne nécessite pas de serrure à mortaise. Barre verticale de 2 000 mm disponible dans toutes les finitions. Non incluse ; vendue séparément. Disponible en quatre finitions : acier inoxydable 304, argent.
    Spécification
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, specifically for installation on passive door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a push bar system, designed for surface-mounted installation on the passive leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a clean and functional design. An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately), enabling secure locking of the passive leaf. Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.top-2h-sobreponer
    • Famille de produitsPANIC DEVICES
    • Groupe de produitsPANIC DEVICES-TOP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires