Le ferme-porte au sol Inther CTS 800 est conçu pour les portes battantes jusqu'à 100 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 130°. Il est disponible avec un système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Il est conforme à la classe de force EN 4. Ce modèle de ferme-porte est doté d'un mécanisme réglable intégré dans un boîtier dissimulé et supporte des portes d'une largeur maximale de 1100 mm. De plus, il répond aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTS 800 EN4 est un ferme-porte très facile à installer, idéal pour une fixation encastrée sur les portes et les sols en bois. Disponible en une seule finition : acier inoxydable.
Spécification
Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 130°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 4, with independent regulation of closing speed (130°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).