Publier vos produits
CTS 760 DOOR CLOSER
CTS 760 DOOR CLOSER

    CTS 760 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte au sol Inther CTS 760 est conçu pour les portes battantes jusqu'à 150 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible avec un système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables (niveaux EN 1 à 4). Ce modèle est doté d'un mécanisme réglable intégré dans un boîtier dissimulé et convient aux portes jusqu'à 1100 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur. Il est conforme à la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTS 760 est très facile à installer et se prête parfaitement à une fixation encastrée sur les portes et les sols en bois. Disponible en une seule finition : acier inoxydable.
    Spécification
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 150 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 1–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance requirements.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cts-760-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires