Publier vos produits
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER
CTB 81 DOOR CLOSER

    CTB 81 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte CTB 81 Inther est conçu pour les portes standard et RF jusqu'à 120 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Disponible avec ou sans système de maintien en position ouverte, il offre un réglage précis de la vitesse de fermeture et de l'angle de verrouillage. Il est également équipé d'un système de retenue de 65° à 90°. Ce modèle de ferme-porte possède un mécanisme à crémaillère et supporte des vantaux jusqu'à 1400 mm de largeur. Il est conforme aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTB 81 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Il est disponible en quatre finitions : argent, or, blanc et noir.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–6, with independent regulation of closing speed (180°–10°) and latching action (10°–0°). It is available with or without hold-open function and includes an opening brake between 65° and 90°, reducing impact against walls or adjacent elements. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ctb-81-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires