Publier vos produits
CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER
CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER

    CTO 96 EN 3-6 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte invisible CTO 96 Inther est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 120 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 120°. Disponible sans système de maintien en position ouverte et avec force de verrouillage et vitesse de fermeture réglables (niveaux EN 3 à 6). Ce modèle est équipé d'un mécanisme à came et convient aux portes d'une largeur maximale de 1400 mm et d'une épaisseur supérieure à 50 mm. Il est conforme aux normes UNE EN 1154 et 1155 relatives aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes et possède la certification BS 8300, garantissant l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées. Le CTG 96 est un ferme-porte très facile à installer, idéal pour un montage invisible sur les portes standard, côté ouverture. Il s'installe avec un guide de 31 mm d'épaisseur. Disponible en une seule finition : argent.
    Spécification
    • Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 120 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 120°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (120°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 50 mm, and installed with a 31 mm guide rail system. Available finish: Silver.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cto-96-en-3-6-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires