Publier vos produits
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE
UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE

    UNI-B 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Traduit par Google,
    Barre anti-panique UNI-B Inther pour installation encastrée dans les portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour une installation encastrée dans le vantail actif, à l’aide d’un système de barre de poussée classique. Il possède un col de 8 mm, est réversible et nécessite une serrure à mortaiser. Une barre horizontale de 1400 mm est disponible en option dans toutes les finitions. Non incluse ; vendue séparément. Disponible en quatre finitions : acier inoxydable 304, argent, noir-rouge et noir-vert.
    Spécification
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance. The device features a classic push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes an 8 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism. An optional 1400 mm horizontal bar is available in all finishes (sold separately). Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uni-b-1h-embutir
    • Famille de produitsPANIC DEVICES
    • Groupe de produitsPANIC DEVICES-UNI-B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires