Publier vos produits
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Archivé

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Spécification
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAND-01
  • Famille de produitsAccessories sanitary products
  • Groupe de produits391
  • TypeObjet (objet simple)
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)174
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Separators
  • Numéro OmniClass23-21 43 23 13
  • Titre OmniClassPortable Sanitary Waste Receptacles
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste