Le fauteuil roulant Invacare Tracer SX5, avec accoudoirs de longueur de bureau et repose-pieds composites T93HCP avec boucles de talon, largeur d'assise de 18 po, 1193458 comprend un cadre en acier au carbone, une doublure intérieure robuste pour empêcher le siège et le dossier de s'étirer et des pneus arrière en uréthane montés sur Roues "sans flexion", le fauteuil roulant Tracer SX5 est conçu pour durer. Un double essieu permet la conversion de 19,5" à un siège semi à une hauteur de plancher de 17,5". plus près d'un bureau ou d'une table avec facilité.Les croisillons de calibre 14 ajoutent de la durabilité et de la résistance.Le rembourrage à double relief ajoute du renfort.Comprend des repose-pieds T93HCP Hemi avec repose-pieds composites et boucles de talon.
En tant que fonctionnalité sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |