Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

No d'article: aa-maxi-filtra
Fabricant: IPS Corporation
Famille de produits: General Pipework and Ductwork Products
Groupe de produits: Studor®
Date de publication: 2016-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Tuyaux
Uniclass 1.4 Code: L7313
Uniclass 1.4 la description: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 la description: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Numéro OmniClass: 23-31 00 00
Titre OmniClass: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®