Combattant l'humidité extrême, le MVBA 500™ élimine le besoin de tests d'humidité. Sa chimie sûre en une partie comprend une barrière contre l'humidité et un adhésif en une seule application, ce qui en fait une alternative plus rapide et plus facile à installer aux systèmes époxy en deux parties. Conçue pour les charges roulantes lourdes et les environnements difficiles, la conception étanche du MVBA 500's™ forme une solide barrière contre la vapeur d'eau et peut également supporter les sanctions introduites par les liquides topiques.
• Système en 1 partie - pare-vapeur et adhésif tout-en-un
• Pour une utilisation avec des sols résilients
• Aucun test d'humidité requis (100 % HR)
• Le bloqueur de pH protège des attaques alcalines (pH 14)
• Ne nécessite pas de grenaillage
• Liaison étanche
• La technologie de mise à niveau automatique réduit le télégraphe
• Le COV est conforme à la règle 1168 du SCAQMD
• LEED v4 - Contribue aux matériaux à faible émission
• Ne contient pas de chlorure de méthylène ni de perchloroéthylène
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |