Publier vos produits
CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.
CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.
CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.
CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.
CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.
    ISOLCORE

    CZ Panneaux isolants sous vide - Panneau sous vide composé d'une âme en fibre de verre et d'un revêtement en tissu de fibre de verre spécial.

    L’isolant le plus fin et le plus performant au monde. Lambda D 0,002 W/mK Plus économique dans sa catégorie Excellente résistance au feu A2 S1 d0 Écoresponsable, fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables en fin de vie, conforme à la norme UNI/PdR 88:2020 et ISO 14021 AVANTAGES : Très hautes performances d’isolation (jusqu’à 20 fois supérieures aux panneaux isolants traditionnels) Réduction de la consommation énergétique Faibles épaisseurs Durabilité des performances thermiques jusqu’à 3 fois supérieure à celle des isolants traditionnels Applicable également sur des bâtiments soumis à des contraintes paysagères, historiques ou environnementales Isolation acoustique : 21 dB avec seulement 10 mm d’épaisseur. 41 dB avec le système CZ-SoundStop DOMAINES D’APPLICATION : Façades extérieures (derrière contre-cloison – épaisseur totale à partir de 3 / 3,5 cm) Sols de terrasses Toitures et plafonds de porches/garages Isolation des murs intérieurs et plafonds (derrière contre-cloison – épaisseur totale à partir de 2,5 cm) DIMENSIONS : 1000x550 / 1000x350 / 600x550 / 550x350 / 250x350 / 150x350 / 50x350 mm Autres formats disponibles sur demande
    Spécification
    • USE
      - exterior walls
      - interior walls
      - roofs
      - floors (terraces - flat roofs - interiors)
      - ceilings (porches - garages - flats)

      ADVANTAGES

      - Great insulation
      - The cheapest in its category
      - The most resistant
      - Many different formats (including made-to-measure)
      - The thinnest in its category(only 3 cm total)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cz-vacuum-insulated-panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique