Publier vos produits
JANSEN CONNEX slide porte coulissante/basculante
JANSEN CONNEX slide porte coulissante/basculante
JANSEN CONNEX slide porte coulissante/basculante
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide porte coulissante/basculante

    Le vitrage posé depuis l'extérieur permet de s'affranchir d'une parclose vissée visible à l'intérieur. Cette version de vitrage n'atteint pas seulement les plus hautes valeurs en matière d'étanchéité : elle permet aussi d'insérer facilement et rapidement depuis l'extérieur des verres souvent très grands et lourds. La fixation de vitre associée garantit une protection sûre contre les effractions et les chutes. Le résultat est une porte coulissante à levage qui séduit à la fois par ses qualités techniques et esthétiques. En option, le vitrage s'intègre dans différents systèmes de seuil. Des solutions sans seuil sont également réalisables. Le cadre visible est toujours réduit à son strict minimum pour procurer un maximum de visibilité et de luminosité.

    Spécification
    • 03-10-02-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Famille de produitsSystèmes Bois-Métal
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 25
    • Titre OmniClassSliding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors