Publier vos produits
JANSEN Economy 50 porte coupe-feu
JANSEN Economy 50 porte coupe-feu
JANSEN Economy 50 porte coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 porte coupe-feu

    Les profilés JANSEN Economy éprouvés permettent de réaliser sans grands efforts des portes coupe-feu et cloisons coupe-feu de la classe E30/EW30/E60/EW60. Pour les cloisons, il est même possible de réaliser une conception résistante au feu jusqu'à E120. Les profilés de la profondeur 50 se caractérisent par des largeurs de face fines. L'apparence est identique à celle des systèmes coupe-feu JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 et JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Spécification
    • 01-02-03-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_economy_50_fire_protection_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION