Publier vos produits
JANSEN Economy 60 porte anti-pince-doigts
JANSEN Economy 60 porte anti-pince-doigts
JANSEN Economy 60 porte anti-pince-doigts
JANSEN Economy 60 porte anti-pince-doigts
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porte anti-pince-doigts

    La porte anti-pince-doigts JANSEN Economy 60 satisfait à la norme produit EN 14351-1 pour portes ouvrant vers l'extérieur et est certifiée CE. Les portes anti-pince-doigts sont compatibles avec la gamme de profilés Janisol. Il est en outre possible de monter des ferme-portes automatiques intégrés et des commandes automatiques pour portes à la française.

    Spécification
    • 01-02-01-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors