Publier vos produits
JANSEN Economy 60 porte coupe-feu
JANSEN Economy 60 porte coupe-feu
JANSEN Economy 60 porte coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porte coupe-feu

    Les profilés JANSEN Economy permettent de fabriquer à moindres frais des portes coupe-feu de la classe E30/EW30/E60/EW60 et des vitrages fixes jusqu'à la classe E90. Les portes JANSEN Economy ont la même apparence que les systèmes coupe-feu JANSEN JANISOL 60 EI30 et JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90. Les profilés de la profondeur 60 se caractérisent par des largeurs de face très fines.Les systèmes coupe-fumée formés des profilés JANSEN Economy permettent une fabrication rationnelle de portes coupe-fumée affleurantes selon DIN 18095. De nombreuses variantes de conception et de fonctions ont été testées et homologuées.

    Spécification
    • 01-02-03-05

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_economy_60_fire_protection_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION