Publier vos produits
JANSEN Economy RS porte coupe-fumée
JANSEN Economy RS porte coupe-fumée
JANSEN Economy RS porte coupe-fumée
    Jansen AG

    JANSEN Economy RS porte coupe-fumée

    Les systèmes coupe-fumée JANSEN Economy 60 permettent une fabrication rationnelle de portes coupe-fumée affleurantes selon DIN 18095. Les profilés de la profondeur 60 se caractérisent par des largeurs de face très fines. De nombreuses variantes de conception et de fonctions ont été testées et homologuées.

    Spécification
    • 01-02-03-07

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-02
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION